Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Demand Flow?

借助适用于冷冻水系统的Demand Flow技术,体验更高的能效和节能水平。Siemens Demand Flow 对冷冻水系统进行了优化,以降低运营成本、保持精确的温度控制并延长设备寿命。其获得专利的可变压力曲线逻辑(VPCL)可在不牺牲建筑舒适度的前提下提供最大的能源效率,并通过内置分析提供即时结果。最大限度地提高包括K-12、高等教育、医疗保健、商业房地产和政府在内的一系列行业的舒适度。

Demand Flow 技术系列包括:

  • Demand Flow
  • Demand Flow 刷新
  • Demand Flow 智能服务
  • Demand Flow 就绪
Asset alt tag	Siemens professional inspects chilling technology and takes notes on a clipboard

主要好处

提高乘员舒适度和操作效率

提供更冷的水,以改善除湿效果并保持精确的温度控制,从而支持员工的健康和生产力。减少冷却器的启动和停止,以延长设备寿命和系统可靠性。

在实现可持续发展目标方面取得进展

使用 Demand Flow 装置提高能源效率。您的中央工厂是建筑物碳足迹的重要来源,因此效率的提高会对脱碳目标产生重大影响。

实现健康的财务回报和长期价值

避免意外的灾难性系统故障和资本支出。在不增加冷冻水系统设备的情况下,增加可交付吨位以改善冗余。

特色功能