Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Tecnomatix

Process Simulate

在从概念、工程和调试到生产和持续改进的整个产品开发生命周期中,规划、模拟和验证人工任务、机器人流程和自动化。

在 3D 环境中验证制造流程

允许您的制造工程组织在前期和新产品推出的整个生命周期中虚拟验证制造概念,从而更快地进入市场。

利用产品和资源的三维模型,促进涉及设备和人员的复杂制造过程的模拟、验证、优化和调试,从而加快发布速度和提高生产质量。

机器人、AGV、机器、输送机和人员显示在 Process Simulate 软件 3D 仿真模型中。
视频

使用 Process Simulate 拯救局面

有时候,你需要朋友的帮助。

观看视频,了解西门子和 Process Simulate 软件如何帮助您解决制造挑战。

探索 Process Simulate 软件功能

详细了解可用的功能和专用工具,这些功能和工具可简化您的建模和仿真任务,并为您的 Process Simulate 软件投资带来额外价值。

设计、分析和验证产品组装和拆卸过程,以在最短的时间内确定最高效、无碰撞的顺序。

使用 Process Simulate 对装配和拆卸路径和操作序列进行建模、动态创建和模拟、碰撞检测和间隙评估、二维和三维剖面以及测量分析。选择最适合操作的工具,进行虚拟间隙测试和碰撞分析,并一起模拟产品和工具的整个过程。

Tecnomatix Process Simulate 软件中汽车座椅装配的 3D 模型剖面图。

对机器人和自动化制造系统进行虚拟开发、仿真和调试,包括具有可变生产结构的高度自动化的工厂。

使用 Process Simulate 机器人可以促进无碰撞的机器人运动路径规划和模拟、自动机器人放置和距离测试、机器人操作周期和能源使用优化,以及简化同步多机器人工作站和区域的流程。多个工程学科可以使用该软件来规划和验证从单个工作站到完整生产线的制造系统。

3D visualization of robotic arms in an industrial setting, showing simulated movement paths and control points

在不中断现有生产的情况下,在动态 3D 虚拟环境中维护和优化机器人流程。

使用 Process Simulate 离线编程来创建和操作机器人特定的目标位置、方向、配置、运动路径和干扰区域。根据所有主要机器人品牌的机器人示教器接口和机器人控制器,执行循环时间优化、可配置的运动和 OLP 命令创建和编辑、机器人校准,并完成机器人程序下载和上传。

Tecnomatix Process Simulate OLP 环境,用于 3D 机器人离线编程和程序下载。

使用离线 Process Simulate 模型进行虚拟调试,包括布局创建、运动学定义、仿真和分析。

使用 Process Simulate 调试来验证和优化包含机器人和其他自动化设备的制造区域或单元的构建、安装和调试(机械和电气)。使用西门子 TIA Portal 和 PLCSIM Advanced 软件或 OPC UA 软件以及实际的机器人程序,使用硬件对真实的可编程逻辑控制器 (PLC) 代码进行仿真,提供最真实的虚拟调试环境。

3D visualization of robotic arms in a manufacturing facility with control panels and equipment

利用用于创建焊缝和连续生成胶合、密封和喷涂操作的连续路径的工具、完整的机器人运动路径仿真以及对机器人放置、距离和循环时间进行优化的工具,开发机器人制造流程。

使用 Process Simulate 连续制造导入焊缝和加工刀具路径以创建机器人路径,根据曲线和几何识别生成焊缝和连续运动路径,根据表面法线条件对齐路径位置,模拟油漆和喷涂覆盖范围和厚度。

机器人正在 Process Simulate 软件中涂画 3D 仿真模型。

通过缩放虚拟人物来设计、分析和优化详细的人工操作,使其适合任何任务模拟的员工群体。

使用 Process Simulate 人体仿真来验证工作站的设计,确保可以到达、组装和维护产品部件。分析和优化人类操作和工作站的循环时间和人体工程学,确保流程符合行业和企业标准。

阅读情况说明书

虚拟女性人物在 Process Simulate Human 软件仿真研究中执行工作任务。

在虚拟现实 (VR) 环境中加载Process Simulate研究,以进行设计和过程审查,对场景进行分析和模拟,并在完全沉浸式的同时使用HTC和HP提供的虚拟现实硬件进行协作。

使用 Process Simulate 虚拟现实在虚拟环境中移动,播放、暂停和重置在 Process Simulate 中创建的模拟,在场景中操作机器人,进行测量,记录笔记和标记。

Person wearing VR headset interacting with virtual industrial robot arm in a simulated factory environment

Process Simulate X 软件

并排比较 Process Simulate X 产品的功能。

案例研究

埃斯顿自动化

Estun Automation使用Tecnomatix Process Simulate将现场虚拟调试时间减少30%,将总成本减少20%。

Several robotic arms working in a factory
Case Study

Reducing onsite virtual commissioning time by 30 percent and overall costs by 20 percent

公司:Estun Automation

行业:电池, 工业机械行业

位置:Nanjing, China

西门子软件:Tecnomatix

使用 Teamcenter 共享进行协作

Teamcenter Share 提供了一组丰富的功能,可帮助使用 Process Simulate 软件进行日常协作。

探索 Process Simulate 软件产品

获取有关我们广泛的数字制造云解决方案的更多详细信息,以满足您的特定需求。

完整的数字化制造环境

Jak L.,小型企业客户

Gamechanger:易于模拟和优化

Shivam S.,设计工程师,小型企业客户

彻底改变制造业

汽车、小型企业客户中的认证用户

加深您的 Tecnomatix 知识

客户支持

我们为所有 Tecnomatix 产品提供全面的客户支持。立即联系我们。

Tecnomatix 博客

随时了解Tecnomatix软件的最新新闻和亮点。

Tecnomatix 社区

加入对话,获得所有 Tecnomatix 软件问题的答案。