Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一颗漂浮在地球上空的卫星
Teamcenter

MBSE:基于模型的系统工程

没有集成架构的产品开发就像没有蓝图的建筑一样。系统集成可能消耗多达一半的程序资源。尽早开始使用基于模型的系统工程 (MBSE) 进行持续集成。

一群人一起站在建筑物前,微笑着摆姿势拍照。

计算云端 PLM 的价值

Forrester Consulting 研究——西门子 Teamcenter X 的总体经济影响™

开始集成。保持整合。

将产品架构与产品生命周期管理 (PLM) 中的系统模型、需求和参数相集成,以推动整个产品开发过程。

使用标准方法编写系统模型

通过更具协作性的方式来创建集成的产品蓝图,停止昂贵的以文档为导向的规范设计-构建周期。系统建模以 ISO 标准系统方法为指导,将产品架构、接口、要求和参数集中在一个地方。与 PLM 集成可扩展流程以实现持续集成。

在地图轮廓上绘制汽车的工程平面图

使用标准 PLM 服务管理产品架构

想象一下可追溯到架构决策的配置参数。使用参数、功能和接口的系统建模参与配置、变更和工作流程等 PLM 服务。这也可能与贸易研究相关,与需求有关,下游与零件、供应商、模拟、流程、测试等有关。

电子秤称重成本和功能示意图

与供应商持续进行基于模型的协作

使用供应商协作服务与供应商共享部分系统模型,同时通过符合 PLM 和 SysML v2 标准的集成架构保护您的知识产权。供应商可以持续为集成提供进度反馈,从而创建基于模型的设计链 (MBDC)。

建筑物或结构的风格化 3D 模型,深色背景上有发光的蓝色线条
佩戴头戴式耳机的人与三维模型和数据可视化的全息显示屏互动。

使用 AI 驱动的 PLM 做出更明智、更快的决策

使用 Teamcenter AI 和全新 Teamcenter Copilot 在整个生命周期中体验 GenAI

了解更多