all
高数据速率和灵活的带宽
扩展的频段——高达 256 kHz,每个传输方向的最大数据速率为 2 Mbps,高效的带宽支持现代数字变电站通信需求。
PowerLink IP 是一种用于数字传输电网的电力线载波 (PLC) 解决方案。在现代 EtherNet/IP 变电站中使用变电站之间的高压线路提供经济实惠的数据、远程保护和语音。现代数字变电站需要更多的带宽,因此PowerLink IP提供高数据速率、灵活的频率管理和稳健的设计,以简化远程保护架构。消除单独的设备,简化操作,满足通信需求并优化成本。利用高效带宽实现高达 2 Mbps 的数据速率,实现可靠传输。嵌入式 eTP 61850 远程保护系统通过面向对象的通用变电站事件 (GOOSE) 连接保护设备。集成传统服务并行运行经典 PLC,实现平稳的数字化过渡。

实现简化且成本优化的远程保护信号架构。我们的安全嵌入式远程保护系统集成降低了复杂性并增强了整体安全操作。
通过智能频率管理有效应用稀缺的带宽资源。这包括不连续的频段、非对称的数据流和用于实现稳健通信的动态速率自适应。
将 PowerLink IP 集成到您的现有 PLC 基础架构中。过渡到具有灵活迁移场景的分组变电站,支持集成传统设备以实现连续性。
扩展的频段——高达 256 kHz,每个传输方向的最大数据速率为 2 Mbps,高效的带宽支持现代数字变电站通信需求。
实施嵌入式远程保护系统 eTp 61850,用于基于 GOOSE 的距离保护设备直接互连,从而无需单独的远程保护设备。
使用商用网络浏览器管理您的 PowerLink IP 系统,无需其他软件。通过本地控制台或公司局域网轻松管理远程系统,实现灵活操作。