SIWAREX 在 SIMATIC 环境中提供无缝集成的称重技术。它支持所有自动和非自动应用——从精确混合和精确灌装到符合贸易条件的装袋、检查和剂量。
SIWAREX 提供全面的称重电子设备,包括:
- 平台秤和料斗秤
- 剂量、灌装、装袋秤和检重秤
- 皮带秤
- Force/torque measurements
- 防爆接口
SIWAREX 在 SIMATIC 环境中提供无缝集成的称重技术。它支持所有自动和非自动应用——从精确混合和精确灌装到符合贸易条件的装袋、检查和剂量。
SIWAREX 提供全面的称重电子设备,包括:
通过一致的工程设计和透明的诊断,实现稳定、可重复和高度可靠的称量性能,是从食品和饮料灌装到药物配方制备等各种应用的理想之选。
SIMATIC 称重解决方案可最大限度地减少工程工作量并简化日常工作流程,帮助您更快地启动、缩短故障排除时间并保持生产可靠高效运行。
连续的 SIMATIC 硬件概念可实现轻松的布线、长期的组件可用性和灵活的架构。您可以集中或以分布式布局进行扩展或重新配置,而无需重新设计系统。
免费的 SIMATIC 功能块和示例项目可让您完全访问称重参数,从而可以快速集成到 PLC 程序中,并通过硬件中断实现可视化,实现透明的警报处理。
可编辑的 SIMATIC HMI 接口允许操作员通过一个面板运行、监控和维护所有称重过程。清晰的错误消息和简单的多语言设置简化了诊断和用户交互。
一致的 SIMATIC 硬件概念可实现简单布线、长期组件可用性和灵活配置。集中部署系统或以分布式布局部署系统,无需重新设计。