all
自动测试发射机性能
仿真经过校准的参考信号,以检查增益、线性度、零点和输出,从而对电子设备进行快速、可重复的评估。
SITRANS Verificator 是一款由电池供电的便携设备,用于现场验证西门子电磁流量计,可确保流量测量的可靠性。通过SITRANS Mobile IQ进行全自动检查,并立即在现场生成可追溯的证书,从而最大限度地减少停机时间,同时保持质量合规性。
通过自动测试进行完整的系统检查,保持流程正常运行并消除拆卸或重新安装的麻烦。
通过 Mobile IQ 在现场创建验证报告,其中包含不合格结果和详细测量结果,以支持基于 ISO 的质量体系。
使用历史测试数据和状态指标从被动维护转变为预测性维护,提高资产可靠性。
仿真经过校准的参考信号,以检查增益、线性度、零点和输出,从而对电子设备进行快速、可重复的评估。
进行交叉干扰和绝缘测试,以验证传感器、电缆和安装的完整性免受干扰和潮湿影响。
将线圈行为与出厂指纹进行比较,以确认测量系统的磁完整性和长期稳定性。