all
高精度测量
通过数字信号处理批量控制和用于设置和诊断的多语言显示屏,可实现高达正负0.2%的速率。
将精确的流量信号转化为机器的实时决策。SITRANS FM MAG 6000 与 Siemens Unified Edge Apps 配合使用,可提供现代的 HMI 集中式应用管理,并可实现从一条生产线到另一座工厂的快速扩展。
使用统一边缘应用程序快速创建和更新 HMI,而 MAG 6000 提供精确到 0.2% 的流量,可在严苛的环境中自信地进行控制。
通过 HART Profibus Modbus 或 Foundation Fieldbus 和表面标签连接到 Unified Edge,无需更改自动化即可进行可视化分析和警报。
为具有完整 I O 功能的危险区域选择 Ex de 版本,然后集中管理应用程序,以标准化站点间的更新和安全性。
通过数字信号处理批量控制和用于设置和诊断的多语言显示屏,可实现高达正负0.2%的速率。
将 WinCC 统一运行时和在线工程部署为应用程序,实现本地可视化,实现集中管理和快速迭代。
通过键盘 HART 或 Profibus 配置自动读取 SENSORPROM 数据,然后在 Unified Edge 项目中重复使用标签以缩短启动时间。