Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 IO-Link?

Siemens IO-Link 是一种全球标准通信技术,它弥合了传感器、执行器和自动化系统之间的差距。它支持无缝的双向数据交换,以实现完全透明和更智能的操作。

IO-Link 支持用于控制柜的 SIMATIC ET 200 系统以及用于无机柜安装的 ET 200pro、ET 200eco PN 和 ET 200AL,可为任何环境提供无与伦比的灵活性。通过简化的工程设计、自动参数设置和实时诊断,它减少了停机时间,降低了成本,并支持预测性维护。

Siemens IO-Link 是您实现高效、面向未来的自动化和数字化的关键。

主要好处

利用预测性见解减少停机时间

访问实时设备数据和诊断,尽早预测问题并最大限度地减少计划外停机。

简化安装和调试

标准化布线和自动参数设置可加快设置速度并减少错误。

降低运营成本

通过通用接口和简化流程降低硬件复杂性和维护工作量。

特色功能