为什么 Contactors?
SIRIUS contactors 用于控制电力驱动装置和电机。它们的耐用性和接触可靠性确保了可靠的开关,从而实现了紧凑的控制柜设计。SIRIUS 提供市场上最全面的产品组合,可切换到任何应用程序。
SIRIUS contactors 产品组合包括:
- 电机的功率接触器
- 天狼星 3RT
- SIRIUS 3RT12 和 3TF6
- 天狼星 3RT25
- 带有经认证的 F-PLC 输入的 Contactors
- 功率范围 18.5 kW 至 55 kW
- 功率范围 55 kW 至 250 kW
- 用于其他负载的 Contactors
- 天狼星 3RT.3
- 天狼星 3RT.4
- 天狼星 3RT26
- 接触器继电器和微型接触器
- 天狼星 3RH2
- 3TG10 功率继电器/微型接触器
- 接触器组合
- 用于星形三角形的接触器组件
- 反向接触器组件