AS-Interface (AS-i) 将最低磁场级别的传感器和执行器连接到您的控制系统,为工业自动化带来便利、安全和集成。该开放标准符合 IEC 62026-2。
将许多传感器和执行器连接到中央控制系统通常既复杂又昂贵。AS-i 通过为 PROFINET 或其他现场总线系统提供经济实惠的馈线来简化此操作,使您可以快速灵活地将 I/O 模块安装到两线制总线上,以实现可靠的接线。
AS-Interface (AS-i) 将最低磁场级别的传感器和执行器连接到您的控制系统,为工业自动化带来便利、安全和集成。该开放标准符合 IEC 62026-2。
将许多传感器和执行器连接到中央控制系统通常既复杂又昂贵。AS-i 通过为 PROFINET 或其他现场总线系统提供经济实惠的馈线来简化此操作,使您可以快速灵活地将 I/O 模块安装到两线制总线上,以实现可靠的接线。
使用 AS-Interface 体验简化的操作,轻松连接传感器和执行器。增强整个现场的安全性,实现与卓越控制系统的无缝集成,以实现高效的流程。
利用 AS-Interface 作为 PROFINET 或其他更高级别现场总线系统的经济实惠的馈线,降低运营开支。优化您的网络基础架构,提高经济效率和性能。
在 TIA Portal 中轻松配置您的系统,从而节省时间和精力。依靠标准化的开放系统,确保所有组件都经过可靠运行测试。
只需将 AS-i I/O 模块插入总线,即可快速灵活地安装它们。利用 AS-i 双线线路上的标准和故障安全数据,在任何应用中实现可靠接线。

将 AS-i 模块无缝集成到 SIMATIC ET 200SP 和 TIA Portal 中。受益于针对 AS-i 网络的集成系统诊断以及在 SIMATIC ET 200SP 工作站内轻松扩展多个 AS-i 网络或 AS-i 安全。

该开放标准符合 IEC 62026-2,确保所有组件符合 AS-i 规范,并经过全面测试和认证,可确保可靠运行。