Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
SIRIUS 工业控制

工业控制-SIRIUS

借助 SIRIUS,我们为每种工业控制应用提供独一无二的全面产品组合。主要优点:凭借其模块化设计,我们的产品可以以非常简单的方式进行规划和内置到控制柜中。它们特别容易集成到分布式系统中。

为什么 SIRIUS 产品?

我们独特、全面的 SIRIUS 产品组合适用于所有工业控制应用。它们的模块化设计使其易于规划和构建到控制柜中,尤其易于集成到分布式系统中。借助 SIRIUS 产品组合,您可以选择所需的一切:

  • 使用 SIRIUS 控制进行控制和保护
  • 使用 SIRIUS Start 以最佳方式启动电机
  • 使用 SIRIUS Command 指挥、发送信号和检测应用程序
  • 使用 SIRIUS Monitor 进行监控和响应
SIRIUS-Overall-Visual

探索产品

Select...

常见问题解答

发现各种可能性