Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
戴着安全帽的能源工作者面带微笑,在深蓝色背景上覆盖着风格化的Siemens “X” 图案。

Siemens 参展 Enlit 欧洲,11 月 10 日至 12 日,维也纳 A.A50 号展厅

了解人工智能驱动的电网如何解锁多达 30% 的容量,同时将停机时间减少多达 30%。

为什么选择 SIPROTEC 工艺总线?

传统变电站依赖大量的铜线和模拟连接,这导致安装成本高,灵活性有限,出错风险增加。随着电网需求的增长和数字化的加速,公用事业在调整传统系统以适应现代要求方面面临挑战。如果没有数字过程总线,变电站就会难以实现高级保护方案的可扩展性、维护和集成。SIPROTEC 5 过程总线通过对接近过程的所有模拟和数字值进行数字化来满足这些需求,从而实现灵活、可扩展且面向未来的变电站自动化。该解决方案减少了布线,增强了可靠性,并支持新技术的无缝集成,从而确保了高效、安全的电网运营。

关键优势

节约成本

更少的铜缆,更快的安装和调试

优化的设计

更小的 CT 设计由于距离更短,因此负担更小,所需的 CT 芯更少

简化工程

基于典型的工程设计,采用可重复使用的 SV、GOOSE、MMS 配置

特色功能

特点和功能