SIPANEL 面板是完全可定制的嵌入式和改造工业控制面板,可改善各行各业的功能。这些经 ISO9000 和 UL508A 认证的面板集成了西门子的数字技术,对系统进行了现代化改造,实现了弹性、安全的配电。从独特的机柜形状到使用可扩展的解决方案对传统系统进行现代化改造,SIPANELS 提供前沿的、面向未来的技术。

SIPANEL 面板是完全可定制的嵌入式和改造工业控制面板,可改善各行各业的功能。这些经 ISO9000 和 UL508A 认证的面板集成了西门子的数字技术,对系统进行了现代化改造,实现了弹性、安全的配电。从独特的机柜形状到使用可扩展的解决方案对传统系统进行现代化改造,SIPANELS 提供前沿的、面向未来的技术。

西门子在北卡罗来纳州温德尔设计、组装、编程和测试SIPANEL定制保护、控制和计量面板。端到端制造可以简化单个或多个单元的生产,从而使任何规模的定制项目都经济有效。SIPANEL 工程师与面板组装团队一起在一个设施中工作,确保卓越表现并缩短交付时间。

SIPANEL 面板采用先进技术设计和制造,可简化设计和生产,确保高质量、快速交付和降低成本:

SIPANEL 包括对现有面板的定制改造,从而进一步节省成本、改进功能和增强安全性,同时延长设备寿命。改造利用现有基础架构对系统进行现代化改造,无需完全更换。Siemens 改造解决方案还使用先进的生产能力来确保质量、快速交付和降低成本。