借助 Create myHMI /3GL,机器制造商几乎可以无限地扩展 SINUMERIK Operate 以满足其机器的需求和功能。
Create myHMI /3GL 支持 SINUMERIK HMI 硬件设置、基于 Linux 和基于 Windows 的配置。
或者,也可以为具有基于 Windows 的配置的特殊用途计算机设计自己的图形用户界面。
借助 Create myHMI /3GL,机器制造商几乎可以无限地扩展 SINUMERIK Operate 以满足其机器的需求和功能。
Create myHMI /3GL 支持 SINUMERIK HMI 硬件设置、基于 Linux 和基于 Windows 的配置。
或者,也可以为具有基于 Windows 的配置的特殊用途计算机设计自己的图形用户界面。
为计算机特定功能添加 UI 屏幕。为特殊功能创建自己的操作区域。
可以为特殊用途的机器设计自己的用户界面。
轻松快捷地访问 SINUMERIK 数据
机器制造商可以开发额外的屏幕,为SINUMERIK Operate添加机器特定的功能。
使用与真实 SINUMERIK 机器相同的操作和编程接口,确保无需额外培训即可从虚拟机无缝过渡到真实机器。