跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINUMERIK 828D Smart?

在大批量、以价值为导向的标准机床领域,机床原始设备制造商面临着越来越大的压力——成本上升、对更快交付的需求不断增加、大规模的快速现场调试以及极高的设备稳定性。

SINUMERIK 828D 智能系统以 “面向智能未来的正确系统” 为口号问世,为主流机床细分市场提供了性能、简便性、稳定性和成本效益的适当平衡。

提高您的期望的系统性能

  • 重新定义了标准机床的 CNC 系统应该是什么样子。
  • 精确提供该细分市场所需的性能、精度和效率。

简便性可加速您的业务发展

  • 简化了调试和部署。
  • 用户友好的编程和简便的诊断。
  • 免维护控制器:没有风扇或电池。
  • 简化订购和库存管理。

为持续生产而打造的稳定性

  • 采用成熟的 828D 的统一硬件和软件平台。
  • 可靠性在现场得到了充分的验证。
  • 成熟的生产和供应链管理体系。

是什么让它成为标准机器的正确系统?

SINUMERIK 828D 智能 CNC 控制器

  • SINUMERIK 828D 的扩展,性能久经考验。
  • 用户友好的操作:现代设计的面板和更高的分辨率。
  • 机械钥匙:更高的坚固性和更长的使用寿命。
90311aa9-2512-4835-a586-fe66a82b5e1e-sinumerik-828-smart-640x480

SINAMICS S200 主轴驱动系统

  • 高达 200% 的过载能力。
  • 快速加速和减速,提高生产率。
  • 减少振动,提高表面质量。
66ec1885-5b57-4459-b5a6-54a943d604b4-sinamics-s200-Spindle-system-640x480

SINAMICS S200 驱动系统

  • PROFINET 可加快与控制器的通信,从而实现卓越的运动精度。
  • 建立在统一平台上,计划扩展产品组合。
a52098c8-8ea2-47fa-a84d-9e704ce3e3e5-sinamics-S200 驱动系统 PN-640x480

了解其他人如何使用 828D 智能系统?

探索其他资源和相关产品

目录和小册子

目录 | 带有软件版本 5.25 的 NC 82

小册子 | SINUMERIK 828D 智能

链接和下载

SINUMERIK 机器罗盘
产品配置器 (SPC)
技术文档 | SINUMERIK 828D 智能
技术文档 | SINAMICS 驱动器
技术文档 | SIMOTICS motors