跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINAMICS S200 主轴和 SIMOTICS M-1PH3 Pro 伺服系统?M-1PH3

SINAMICS S200 主轴和 1PH3 Pro 伺服系统为工业自动化和加工提供了标准、稳定和简化的解决方案。它结合了伺服变频器、主轴电机和连接电缆,可完美地与SINUMERIK 828D Smart和SIMATIC HMI集成,从而消除了集成工作。借助 PROFINET IRT、21 位编码和 200% 的过载率,它可确保精确、强大和高效的运行,为工业 4.0 做好准备。

带有按钮、开关或指示灯的灰色控制模块、圆形机械组件、绿色和橙色的盘绕管道或电缆,以及带有 “下一代” 字样的绿色方块出现在深蓝灰色背景下。
偶像体验

标准化

标准化有助于提供预先捆绑的解决方案、优化的价格-质量平衡,并节省安装、集成和更换工作。

稳定

实现高精度加工,满足各种应用场景的要求,提高生产效率,减少停机时间。

简化

内置安全性、安全性、易用性和数字化功能,可简化操作。这种简单而明智的选择缩短了上市时间。

关键细节

线路电压和功率范围

3AC 380... 480V:3.7 ~ 15kW

控制接口

4 DI(2 个快速 DI),2 个 DO

通信协议

Profinet RT/IRT (250us)、MRP/MRDP

最大马达速度

高达 12000rpm

EMC 级别

C2 EMC 级别

安全功能

通过终端进行 STO,SIL3/pLE

特色功能

即用型主轴伺服系统

标准化的主轴伺服解决方案采用即用型、预先设计的概念来简化操作。与 SINUMERIK 828D Smart 的无缝集成可最大限度地减少工程工作量,同时通过 PROFINET IRT 实现同步精度。易于更换电缆、编码器和风扇可减少维护。其紧凑的设计可节省机柜空间并降低成本,同时提供质量和性价比。

SINAMICS S200 主轴 1PH3 PRO 伺服系统_USP_标准化

专为精度和可靠性而设计

专为稳定、高性能运行而设计,具有 21 位编码器、200% 的过载能力和超快的 125 µs 控制周期。精确的性能可保持在 12,000 转/分以内。符合 C2 EMC 标准可最大限度地减少干扰,而 IP56 防护等级的电机和金属连接器可确保耐用性。平稳的低速扭矩可减少振动、热量和磨损,提供可靠的性能和长期价值。

SINAMICS S200 主轴 1PH3 PRO 伺服系统_USP_Stable

安全、互联且易于操作

该伺服系统在不影响安全或性能的情况下简化操作,集成了STO/SS1-T(SIL 3/PL e)、PROFIsafe、UMAC和网络安全,以保护人员、机器和数据。通用面板兼容、一键自动调整和 Startdrive 调试可减少设置工作量。低噪音操作可提高舒适度,而 OPC UA 连接可实现 IIoT 集成并缩短上市时间。

SINAMICS S200 主轴 1PH3 PRO 伺服系统_USP_SIMPLIFILED