all
坚固的设计
SINUMERIK 808D ADVANCED 采用基于面板的数控设计,几乎没有接口,操作面板防护等级为 IP65,因此非常适合在恶劣环境条件下运行的应用。
SINUMERIK 808D 高级控制器是一款基于面板的数控系统,适用于基本性能范围,用于车削和铣削应用。它通过简化操作、调试和维护的用户友好型设计提高了生产率。
作为预配置的入门级解决方案,SINUMERIK 808为装备基本数控机床提供了一个很好的价格点。这些单元的小尺寸允许它们用于紧凑型机器。
.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
简化调试和几乎不需要的维护可以使您的成本保持在较低水平。入门级价位可确保您能够负担得起用于基本机床的优质 CNC。
保持生产平稳运行。预配置的 SINUMERIK 808D 高级数控系统为操作员提供了简单、用户友好的操作。
SINUMERIK 808D ADVANCED 控制系统已针对一系列应用进行了精确的预配置,从基本的铣床或简单加工中心到循环控制的车床,再到基本的全数控车床。
SINUMERIK 808D ADVANCED 采用基于面板的数控设计,几乎没有接口,操作面板防护等级为 IP65,因此非常适合在恶劣环境条件下运行的应用。
SINUMERIK 808D ADVANCED 控件有两个 PPU(面板处理单元)版本可供选择:具有不同性能的 PPU 15x 和 PPU 16x。
电脑上的 SINUMERIK 808D 是一个与控制系统本身相同的软件包,旨在进一步简化机床的操作。在这款实用的培训软件中离线编程和模拟工件。