Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Sinorix H²O 气体

量身定制的灭火系统保护人员、环境和过程免受火灾影响。Sinorix H²O 气体将两种天然灭火剂与先进技术相结合,可满足您的特定需求。火灾可以快速可靠地扑灭,同时最大限度地减少间接损失。

一名大学生在大学图书馆读书。

为什么选择 Sinorix H²O 天然气?

技术优势

水是化学中性的。雾化后,它可以特别迅速地散出大量热量,从而将物质冷却到最低燃烧温度以下。液滴越小,水的比表面积越大,蒸发和冷却效果越好。这样可以防止由于热的影响而损坏和点燃易燃材料。此外,在蒸发过程中,水量增加了1640倍,并取代了火灾附近的氧气。

氮气和水这两种灭火成分都对生态和健康无害——大气中 79% 的空气由氮气组成。它们不会影响臭氧层或全球变暖,在灭火过程中不会形成任何有害的反应产物。大火扑灭后,可通过通风系统或窗户轻松通风被洪水淹没的房间。

Sinorix

应用示例

Bibliothek
  • 档案
  • 图书馆
  • 博物馆
  • UPS 系统
  • 储存易燃液体
  • 涡轮机
  • 封闭式变压器和发电机

技术数据

类别

特征

灭火剂

氮气 (N²) 和水 (H²O)

喷嘴压力

10 到 60 bar

掉落速度

50 到 150 m/s

掉落大小

10 到 50 μm

喷嘴有效表面

30 平方米

管道网络

镀锌钢管,设计用于 60 bar 的工作压力

水量

0.3 到 0.8 kg/m³(根据火灾负荷风险)

应用程序

防火等级 A、B 和 C

洪水季节

60 到 120 秒

入学

vdS (S307002)

参考文献