为什么 Sinorix 惰性气体灭火系统?
每个关键系统的背后都有一个无法承受停止的业务。
Sinorix 惰性气体灭火系统使用氩气、氮气、二氧化碳和混合化合物 (IG) 提供强大的保护。发生火灾时,该系统通过取代房间中的氧气来快速灭火源,而不会损坏设备。这样可以立即恢复从数据中心到工业环境的业务,而无需进行昂贵的清理或更换。
每个关键系统的背后都有一个无法承受停止的业务。
Sinorix 惰性气体灭火系统使用氩气、氮气、二氧化碳和混合化合物 (IG) 提供强大的保护。发生火灾时,该系统通过取代房间中的氧气来快速灭火源,而不会损坏设备。这样可以立即恢复从数据中心到工业环境的业务,而无需进行昂贵的清理或更换。
Sinorix 惰性气体灭火系统可在不留下残留物的情况下灭火,无需进行昂贵的清理和设备更换,同时确保长期符合环境要求,臭氧消耗潜力为零。
从最初的规划和设计到安装、操作和维护,Sinorix 在整个生命周期中提供支持。我们利用 BIM data 实现精确的数字化规划,同时确保完全合规。
Sinorix 惰性气体灭火系统采用简化的组件,可将设置时间缩短多达 25%,从而降低安装和维护成本。它不需要特殊工具或现场压力测试。