Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINEC Security Inspector?

这款面向未来的本地安全工具简化了对工业网络的检查,节省了时间和金钱。这款易于使用的软件提供了一系列集成到单一解决方案中的一流安全工具,为 OT 网络安全做出了决定性的贡献。对于制造业、流程工业和机器制造商的工厂操作员而言,它通过资产识别、合规性检查、恶意软件扫描和漏洞扫描为检查和验证安全状况提供了可重复的流程。所有检查结果都载于一份联合报告中。

关键优势

增强的安全级别

全面的安全检查可根据贵公司的标准进行调整,验证网络和设备安全性,以检测已知漏洞,并提供缓解建议。详细的报告支持基于风险的决策。

更深入的见解

获取包含制造商、产品型号、硬件和软件版本的详细资产清单以及深入的第三方组件数据。全面的工具包支持对应用程序和基础架构进行测试。

提高效率

通过公正、可重复的测试优化供应链安全问题上的协作,并通过广泛的测试提高合规性和质量。OT 优化的安全扫描已在西门子工厂中经过多年的验证。

特色功能

积极发现资产

SINEC Security Inspector 的积极资产发现使您可以清楚地了解您的 OT 和 IT/OT 网络。在规定的维护时段内,它会主动识别关联资产,并创建包含技术数据和保护等级的详细清单。这个可靠的基础可以进行有针对性的漏洞扫描、有效的合规性检查以及清晰、可操作的安全报告。

485fd5d6-fd28-4295-a218-5bdfee40877D-icon-asset-Icon-identificon-640x360

内置合规性检查

SINEC Security Inspector 中的合规性检查会根据规定的安全法规、要求和配置来验证您的 OT 和 IT/OT 网络。它评估基础设施、设备和设置,突出偏差和风险。清晰的结果和报告可帮助您证明符合 IEC 62443 等标准,提高安全级别,并快速高效地采取有针对性的纠正措施。

一个代表符合标准的图标,带有复选标记和盾牌。

Security 测试框架

SINEC Security Inspector 是一个强大的工业网络安全测试框架。它将多项一流的安全测试——资产发现、合规性检查、恶意软件检测和漏洞扫描——整合到一个统一的工作流程中。它专为 OT 和 IT/OT 环境而设计,可实现可重复、高效的安全评估,并提供清晰的结果,您可以据此采取行动。

一个描绘带有红十字的盾牌的图标,象征着脆弱性。

SINEC Security Inspector 入门

Select...

包括什么?

订阅该软件后,用户有权访问基本的SINEC Security Inspector软件,仅限于一个设备上安装的许可,并且仅限于一个站点。
Nessus 的功能将通过添加 SINEC Security Inspector — Nessus 插件来启用。

常见问题解答

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。