为何选择 SINEC 高级网络套件?
使用 Network Composer,您可以优化工业网络的规划,同时满足最高的安全要求。借助基于意图的网络,您的意图可以转化为正确的配置——快速、无错误且可追踪。预定义的模板、自动计算技术细节和用户友好的用户界面显著降低了复杂性和规划工作量。这可以节省您的时间,避免风险,并创建安全、面向未来的网络基础架构。
使用 Network Composer,您可以优化工业网络的规划,同时满足最高的安全要求。借助基于意图的网络,您的意图可以转化为正确的配置——快速、无错误且可追踪。预定义的模板、自动计算技术细节和用户友好的用户界面显著降低了复杂性和规划工作量。这可以节省您的时间,避免风险,并创建安全、面向未来的网络基础架构。
降低复杂性并节省时间,以加快部署和高效运营。最大限度地减少配置错误和手动开销,以提高工作效率。
创建高效、安全的网络。自动化配置和标准化流程可提高性能和安全性,通过强大、可靠的数据流保护您的环境。
轻松调整网络意图。系统会计算配置详细信息并帮助您将更改部署到设备。导出新配置以获取最新文档。
使用模板定义网络结构。拖动蓝图、连接组件和调整设备类型。创建高效、安全、可重复和可扩展的网络。简化持续管理,减少所需的培训。

自动计算 VLAN 和静态路由,在分段网络中实现可靠、全面的连接。为接口定义和分配分段以提高性能和安全性,从而最大限度地减少错误并节省时间。

自动设置冗余或时间同步参数,以自动计算和部署设备参数。可视化高级函数以降低风险并避免错误。

要开始使用,您只需要购买时收到的链接和最新的网络浏览器。

用户文档、常见问题解答、应用示例... | 链接