Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINAMICS S150 机柜单元?

工业应用需要精确、动态的控制和高效的能量管理,尤其是在频繁制动的情况下。SINAMICS S150 提供具有精度和动态性能的高性能速度控制,确保过程可靠、可重复。

无论是压机、离心机、传送带、测试台还是起重机,SINAMICS S150 都能满足对具有动态和可重复过程的工艺序列的最高要求。因此,无论你正在运行什么工艺(从汽车到采矿再到食品和营养,再到金属和化学品),它每次都以相同的方式运作,没有变化。

主要特点:

  • 可随时连接标准控制柜中的机柜单元
  • 可适应相应的要求
  • 通过快速电流控制压印几乎是正弦曲线的网络电流;在电源电压波动的情况下也很耐用
  • 无功功率补偿(电感或电容)的可能性

主要好处

优化要求苛刻的应用程序的性能

部署紧凑型 SINAMICS S150 机柜单元,用于机器制造和设备工程中的变速驱动。即使在制动周期频繁的应用中,也能实现高精度和动态性的高性能速度控制。

通过数字化提高效率和可靠性

通过数字化提高规划、运营和维护的效率和可靠性。优化开发流程,实现以需求为导向的维护计划,以提高整个运营的生产力。

简化配置和简化操作

将随时可连接的紧凑型机柜单元集成到您的标准控制柜中。利用丰富的选件包适应特定要求。可轻松访问所有设备模块,以实现高度的服务友好性和易用性。

特色功能