Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINAMICS G210X?

泵、风扇和压缩机应用必须高效、可靠、持续地运行,即使在严苛的环境中也是如此。SINAMICS G210X 有助于减少工程工作量,简化系统集成,并确保在各种基础设施应用中实现可靠、优化的运行。

高效 5

高效性

通过动态驱动性能和对高效电机的支持来优化能耗和运营成本。无缝集成到 TIA Portal 和集成网络服务器可简化工程和调试。

可靠 2

可靠

利用 IP20/IP55 变体、3C3 涂层、集成 EMC 滤波器和直流环路扼流圈,确保在严苛的环境中稳定运行。使用 STO 和 SS1 等安全功能以及 S2 系统冗余概念保护您的机器。

应用程序就绪 2

应用程序就绪

利用内置的泵和风扇功能(如 PID 控制和清理干扰)简化系统设计。灵活的通信接口可以无缝集成到各种泵和风扇应用中。

关键细节

SINAMICS G210X IP20

SINAMICS G210X IP55

电源电压/功率 kW (hp)
3AC 380... 500 V

1.1... 55 kW(1.5 — 75 马力)

1.1... 55 kW(1.5 — 75 马力)

控制模式

V/f,磁通电流控制 (FCC)

V/f,磁通电流控制 (FCC)

环境温度

—20 °C 到 60 °C
>45 °C,带减速功能

—20 °C 到 50 °C
>40 °C,降低

通讯

OPC UA、PN RT、以太网 IP、Modbus RTU/TCP、PROFIBUS DP

OPC UA、PN RT、以太网 IP、Modbus RTU/TCP、PROFIBUS DP

调试工具

Web 服务器、SINAMICS StartDrive、SINAMICS SDI 标准、SINAMICS SDI Pro 5.5”

Web 服务器、SINAMICS StartDrive、SINAMICS SDI 标准、SINAMICS SDI Pro 5.5”

推荐的马达

感应电动机、同步磁阻电动机、永磁电动机

感应电动机、同步磁阻电动机、永磁电动机

特色功能

简化的工程

TIA Portal 集成和集成的SINAMICS网络服务器使设置、调试和工程设计变得更加容易。这有助于减少工作量,加快部署,并简化工程的日常工作。

屏幕上显示的各种工程工具和软件的直观表示。

专为要求苛刻的环境而设计

IP20 和 IP55 型号支持不同的安装需求,而 3C3 涂层有助于驱动器在恶劣的条件下运行。集成的 EMC 滤波器、DC-Link 扼流圈、STO 和 SS1 支持稳定运行并有助于保护您的应用程序。

深色西门子电气外壳显示524.52、48.73和218.78,带有绿色指示灯和蓝绿色锁定图案。

无缝系统集成

SINAMICS G210X 支持通过灵活通信(例如 PROFINET、PROFIBUS、Modbus RTU/TCP、Ethernet/IP)无缝集成到不同的自动化架构中。它还可以集成到 PROFINET S2 冗余概念中,从而在将驱动器连接到更高级别的控制和整个基础设施系统时变得简单而可靠。

SINAMICS G210 智能适配器

高效运营

支持 IE4 和 IE5 高效电机,例如 ASM、SRM 和 PEM*,以优化能耗。集成的应用功能,包括节能模式和泵、风扇和压缩机的优化驱动行为,可确保稳定运行并优化能耗。
* ASM-异步电动机,SRM-同步磁阻电动机,PEM = 永磁电动机

对象的蓝色线条画出现在深蓝色背景下。

为泵和风扇应用做好了准备

PID 控制和清理等内置功能支持典型的泵、风扇和压缩机应用。这有助于简化系统设计并加快水务、暖通空调和所有其他基础设施应用的实施。

冷却剂分配装置 SINAMICS G210X 3
Select...
在黑暗模糊的背景下,一阵蓝绿色流动的水滴会向空中喷射出清晰、引人注目的液滴。

水中的 SINAMICS G210X

从灌溉系统、水和污水处理厂到海水淡化厂,G210X 用于控制关键水处理过程中的泵、风扇和压缩机。诸如清理和管道填充模式等内置功能支持稳定运行,并有助于使驱动器适应不同的工艺要求。

更多资源

目录和小册子

目录 D 36.5 | 用于单轴驱动器的转换器

在线目录 | SIEPortal

小册子 | SINAMICS G210X

小册子 | 推动下一代应用程序