Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
SINAMICS 变频驱动器的集合。
驱动器

SINAMICS

通过提高效率和多功能性,将您的驱动应用推向下一代,实现数字化和可持续的未来。SINAMICS 变频驱动为所有驱动应用提供解决方案。从低压到直流 (DC),我们的变频器可以满足您的需求。

节能驱动系统

推动下一代应用程序

SINAMICS 变频器推动了下一代创新应用的创建,可满足每个行业的独特需求。从泵送和通风到移动、定位、加工和加工,我们的变频器可解决您最艰巨的挑战。SINAMICS 提供:

  • 低压驱动器: 使用具有可变速度运行的低压变频驱动器节省能源、提高过程质量并提高可用性。
  • 伺服驱动器: 满足需要精确动态运动控制的单轴或多轴应用的高动态要求。
  • 直流转换器: 借助适用于简单到要求苛刻的应用的可扩展直流驱动系统,灵活地从标准解决方案扩展到高性能解决方案。

探索产品

使用配备为各种工业应用量身定制的安全功能的变频器,快速、安全地实施节能应用。解锁高效的工程设计、强大的软件工具以及云和边缘连接,以提高透明度。

Select...

加速数字化和可持续转型

探索如何通过提供数据来推动数字化转型,持续提高生产效率和可持续性。SINAMICS 变频器提供集成的安全和安保功能、高效的工程和软件工具以及全面的生命周期服务。解决下一代应用程序所需的一切——无论是现在还是未来。

Sinamics 的宣传图片,重点介绍了他们在加速数字可持续转型中的作用。

经常问的问题

发现各种可能性