Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SIMOVE 舰队管理器

SIMOVE 车队管理器旨在确保生产和物流过程平稳高效地运行。它可以管理使用不同通信协议(如 VDA5050)的自动导引车 (AGV)、自主移动机器人 (AMR) 和载人车辆组成的异构车队。

为何选择 SIMOVE 舰队管理器?

SIMOVE Fleetmanager 是一款可扩展的开放式车队管理软件解决方案,适用于灵活的生产和物流系统,可让您优化流程。您不再依赖一家制造商,但能够使用 SIMOVE 车队管理器控制多种类型的车辆。该软件还可以通过标准化的运输订单管理 (TOM) REST-API 轻松连接到各种 IT 主机系统。得益于开放式架构,它可以适应不断变化的需求,经得起未来考验。

关键优势

减少资本支出

  • 使用强大的调度和路由算法最大限度地提高效率
  • 通过智能流量管理优化系统吞吐量
  • 减少初始投资和总体资本支出

独立于供应商

  • 防止依赖 AGV/AMR 或其他系统供应商
  • 避免黑匣子软件解决方案的高额运营支出成本
  • 限制个人和重复的软件开发

适应不断变化的未来需求

  • 开放且面向未来的架构
  • 实现适应性和可扩展性
  • 强大的定制平台

特色功能

858813d0-4870-42eb-a971-04577c899980-Illustration-Manage-heterogeneous-systems-1280x720

数字双胞胎便于仿真

通过可重复的可靠结果,评估和优化 AMR 机队规模和策略,同时通过 SIMOVE Fleetmanager 的虚拟集成轻松识别和解决逻辑问题。通过实现从仿真到实际操作的无缝过渡,这种方法显著缩短了启动时间并加快了部署效率。通过将 SIMOVE Fleetmanager 的真实实例与 Plant Simulation 连接,您可以通过虚拟调试来优化 AGV 和 AMR 的物料流、布局和数量。

简化机队运营的功能

使用强大的调度和路由算法最大限度地提高效率。该算法与优化系统吞吐量的智能流量管理相结合,可确保准时交付。SIMOVE 车队管理器还提供自动导引车和 AMR、载人车辆和其他机器的互操作性,以及第三方系统的无缝集成。

c7cf7c71-da58-41b1-9a8e-59ba769895be-Illustration-Powerful-Dispatching-Routing-Algorithm-1280x720
7963b1f8-d034-444f-97a6-beb9d1a568bb-Icon-Sustainable-initiatives-1600x900

更高的可持续性

SIMOVE 车队管理器通过使用先进的路由算法优化能效,从而支持可持续发展。通过智能充电管理,可以延长电池寿命。利用仿真可以实现更可持续的运营,最终减少材料使用量并提高整体系统性能。