Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMOTICS T?

SIMOTICS 扭矩电机是最大限度地提高旋转轴精度和生产率的首选。它们的直驱设计可节省空间、提高灵活性、减少维护,并以出色的动态和精度提供高扭矩。它们有两种类型可供选择:

  • T-1FW3 整套扭矩马达
  • T-1FW6 内置扭矩马达

两者都与用于高性能机床和生产系统的 SINAMICS S120/S220 完美匹配。

一张 Siemens 产品照片,画面中有一个身穿蓝色衬衫的人,背景为白色。

关键优势

最高精度和动态性能

直接驱动技术和高极数提供出色的精度、功率和动态响应。这样可以缩短加速时间、出色的平稳运行特性和高精度的运动控制。

紧凑集成,减少维护

无需机械传动元件,您可以将电机直接集成到机器结构中,从而节省空间并最大限度地减少磨损和维护,同时提供高水平的系统可用性。

低速时扭矩大

大量的极数使电机即使在非常低的速度下也能产生很大的扭矩。这实现了强大、高效的性能,是要求苛刻的旋转应用的理想之选。

关键细节

查看所有详情

T-1FW3

T-1FW6(内部转子)

T-1FW6(外转子)

额定扭矩

高达 7,000 牛米

高达 5,760 牛米

高达 2,240 牛米

额定速度

高达 1,200 rpm

高达 1,060 rpm

高达 116 rpm

最大速度

高达 1,800 rpm

高达 3,000 转/分

高达 326 rpm

最大扭矩

高达 11,000 牛米

高达 10,900 牛米

高达 3,850 牛米

特色功能

常见问题解答

其他资源和相关产品

产品详情

工具和下载

产品配置器 | SIMOTICS 扭矩马达

TIA Selection Tool | 产品配置

下载 | SINAMICS StartDrive 调试工具

图像数据库 | 产品照片和尺寸图

手册 | SIMOTICS 扭矩马达

支持

在线支持 | 所有产品

在线支持 | 技术论坛

在线支持 | 创建新的支持请求