Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Simcenter

Simcenter 的 Teamcenter 共享

一款基于云的集成工具,旨在实现与同事、合作伙伴和客户的即时、安全和轻松的协作。Teamcenter Share 将团队与单一事实来源团结在一起,使数字化转型更容易获得、更灵活、更具扩展性。

为什么 Teamcenter 共享?

Teamcenter Share 解决了当今的协作挑战。它包括下一代协作工具,可通过与 Simcenter 产品组合集成的基于云的互联服务来扩展您的工程环境,以实现快速协作。Teamcenter Share 提供了一组丰富的功能,包括具有桌面同步功能的云存储、带任务管理的安全项目共享、以设计为中心的视图和标记以及基于浏览器的访问。

随时随地进行有效协作在以工程为中心的三维环境中查看、测量和标记您的设计。评论和标记可以在网上和设计软件中进行跟踪和追踪。通过应用程序内消息和电子邮件通知合作者。所有利益相关者都可以随时随地通过网络浏览器访问 Teamcenter 共享。

与 Simcenter 无缝集成在 Simcenter 产品组合产品中使用 Teamcenter Share 轻松访问文件并进行协作。将你的设计或数据从 Simcenter 软件无缝导入到 Teamcenter Share 中。

桌面同步和安全的云存储​

将仿真和测试数据从桌面同步到云端,然后放心地将分析结果保存在云中,Teamcenter Share 提供的经过独立验证的数据安全性和完整性遵循西门子的安全基准并利用领先的数据保护和存储技术。

任务管理Teamcenter Share 允许通过项目控制面板和直观的看板进行更高级别的协作。使用设定的截止日期、优先级和参考项目文件轻松分配任务。

基于权限的受控共享​

与同事和客户共享,同时控制数据和设计的访问级别并保护您的知识产权。

多用户覆盖保护​

从单一事实来源充满信心地协作。Teamcenter 共享允许用户在工作时同步文件,从而使协作变得更快、更轻松。

Teamcenter 共享 Simcenter STAR-CCM+ 演示

该演示视频展示了 Simcenter STAR-CCM+ 用户通过 Teamcenter Share 进行的临时协作。

案例研究:Lazer Sports 创新头盔设计

Lazer Sport使用西门子Xcelerator产品组合,包括NX、Simcenter和Teamcenter Share,来保持行业领先地位,注意其对环境的影响,并保持客户的安全和满意。