跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter PSIM?

25 年来,Simcenter PSIM 一直是先进的电力电子和电机驱动仿真和设计软件。

凭借直观、用户友好的界面和强大的仿真引擎,Simcenter PSIM 可以进行快速功率转换器损耗计算、电机驱动效率计算、进行 EMI 分析和模拟/数字控制。它还为快速控制原型设计提供自动嵌入式代码生成。

电力电子仿真软件界面的屏幕截图,显示了详细的电路图、仿真结果和波形。

获取专业的解决方案

Simcenter PSIM 专为电力电子和电机驱动应用而设计。

节省时间

Simcenter PSIM 具有独特的可靠聚合能力,这意味着用户可以花更多的时间进行模拟,减少修复仿真的时间。

快速设计解决方案

Simcenter PSIM 为电源(包括谐振 LLC 转换器)、电机驱动、电磁干扰分析和滤波器设计以及用于快速设计解决方案的混合动力总成系统提供设计套件。

特色功能

快速功率损耗模拟

在不减慢仿真速度的情况下,计算开关器件(二极管、MOSFET、IGBT 和 SiC/GaN 器件)的开关和传导损耗以及电感器的核心和绕组损耗。

PSIM 功率损耗 4x3

嵌入式代码生成

从 Simcenter PSIM 控制原理图生成高质量、一致的 C 代码,以提高设计速度,降低开发成本和缩短上市时间。

PSIM 嵌入式代码 4x3

简便的设计验证

Simcenter PSIM 拥有直观的设计验证工具,包括蒙特卡洛、灵敏度和故障分析,可帮助进行功率变流器设计的设计失效模式和效果分析 (DFMEA)。

PSIM 蒙特卡罗 4x3

主动开关模拟

仿真高速开关,不会出现其他工具中常见的收敛问题,因为电流和电压波形的导数很大。

PSIM 主动开关 4x3

C 块功能

无需编译器即可将自定义 C 代码直接输入到 c-block 中。Simcenter PSIM 将在运行时由内置的 C 解释器自动解释和执行。

PSIM C-block 4x3