跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Motionsolve?

Simcenter Motionsolve 使用多体动力学仿真帮助工程师准确预测复杂机械系统的动态行为。它允许对机制进行早期评估,捕捉现实世界的影响,例如接触和灵活性,从而减少物理测试。为下游耐久性和结构分析生成真实载荷,加快开发速度,同时提高性能信心。

Simcenter MotionSolve 中的三维多体仿真,描绘了用于性能分析的车辆底盘和悬架系统。

提供可靠的系统性能

快速机械化您的 CAD 以预测该机制的运作方式。研究设计变异并选择保真度来预测下游有限元 (FE) 计算的载荷,例如强度和疲劳。

加速您的车辆开发

通过组合从 3D 到 0D 的柔性体、控件和测试数据来仿真复杂的系统系统,从而更快地获得更高质量的产品。

分析和改进系统系统

通过组合从 3D 到 0D 的柔性体、控件和测试数据来仿真复杂的系统系统,从而更快地获得更高质量的产品。

特色功能

多体动力学模拟

Simcenter Motionsolve 支持详细的多体动力学仿真,以预测复杂机械系统的运动学和动态行为。它计算运动、力、加速度和反应,以帮助工程师了解机构在实际运行条件下的行为。

Simcenter MotionSolve 中的三维多体动力学仿真,通过详细的悬架分析显示了汽车在进行操纵的情况。

灵活的身体建模

Simcenter Motionsolve 支持柔性体,允许在刚体运动的同时包括弹性变形。当刚度、顺应性或结构灵活性显著影响系统性能和负载传递时,提高精度。

Simcenter MotionSolve 中的三维柔体仿真,显示了挖掘机部件在负载下变形。

接触和摩擦建模

Simcenter Motionsolve 提供组件之间的高级接触和摩擦建模,包括非线性接触相互作用。逼真地模拟带有相互作用部件的机械中的冲击、间隙和滑动行为。

Simcenter MotionSolve 中的三维仿真,分析机械部件的接触、摩擦和疲劳寿命。

用于下游分析的负载提取

Simcenter Motionsolve 通过系统级仿真生成真实的加载时间历史记录。这些载荷可以导出用于下游强度、耐久性、疲劳和优化分析,以减少对保守假设的依赖。

Simcenter MotionSolve 中的三维仿真,从地面车辆机动中提取载荷以进行下游分析。

多学科和协同仿真支持

Simcenter MotionSolve 集成了控件、液压系统、CFD 和其他仿真工具,以支持多学科和系统级的协同仿真。这使工程师能够将复杂的机电一体化系统作为一个整体进行分析,而不是孤立地进行分析。

Simcenter MotionSolve 中的三维仿真,从地面车辆机动中提取载荷以进行下游分析。

了解其他人如何使用 Simcenter Motionsolve

Select...

汽车和交通领域的 Simcenter Motionsolve

Simcenter Motionsolve 帮助汽车工程师模拟车辆和子系统动力学,例如悬架、转向和动力总成机构。它可以预测实际载荷,评估行驶和操控性,支持耐久性和NVH研究,并支持对驾驶事件进行虚拟测试,以减少物理原型并加快车辆开发。

许多汽车在交通中行驶。

常见问题解答

使用 NX 为机电设计的每个阶段提供统一的解决方案。电气设计师、机械设计师和控制系统设计师之间进行实时信息共享,才能保证在预算范围内按时交付高质量创新产品。