Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Studio?

Simcenter Studio 在早期概念阶段生成和评估系统架构。它将系统模拟、最佳控制方法和强化学习与最先进的机器学习和科学计算堆栈相结合,以模拟和评估数百种架构。

生成基于 AI 的系统架构
通过设置要求来生成系统架构,并允许 Simcenter Studio 帮助发现新颖的设计。该软件由获得专利的人工智能 (AI) 技术驱动,根据易于工程设计的形式模型描述生成各种系统架构。它使用系统和可重复的方法避免了设计固定问题,还收集了早期设计阶段的基本知识。

使用用于系统仿真的计算笔记本实现设计决策
通过计算笔记本内部的系统仿真来评估生成或导入的系统架构。通过使用 Python 的高级脚本界面自动生成和池化系统模拟,加速评估运行。将所有结果收集到单个 HDF5 文件中以简化后期处理。通过这种方式,计算笔记本可以重现和记录设计决策。

自动生成控制器以进行真实的贸易研究
自动生成控制器,在早期设计阶段尽可能创建最准确、最真实的交易研究。通过强化学习使用无模型方法,或通过最优控制使用基于模型的方法。对成百上千种变体进行闭环评估,以获得竞争优势。

指导选择最佳系统架构
将所有相关利益相关者聚集在一起,使用直观的基于 Web 的应用程序进行多属性平衡。使用 AI 生成合规架构,并利用交互式工具对数千种设计进行交叉筛选和排名。推荐系统可以从广阔的设计空间中推荐可能被忽视的替代方案。设置自己的工作流程,在计算笔记本中生成特定用例的报告,以便对单个设计进行有针对性的讨论。

获得竞争优势

了解如何通过系统架构的创成式工程来避免设计束手无策。

视频

基于 AI 的系统架构生成

在这段简短的视频中,我们将探讨:

  • 典型的产品开发流程
  • 创成式工程简介
  • Simcenter Studio 环境概述