Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Simcenter STAR-CCM+ 软件试用版

使用 Simcenter STAR-CCM+ 实现 CFD 仿真驱动的产品设计。

为什么 Simcenter STAR-CCM+?

对复杂性进行建模,探索产品在现实条件下运行的可能性。使用 Simcenter STAR-CCM+ 可以:

  • 通过完全集成的用户界面提高工作效率
  • 通过强大的端到端工作流程自动化、强大的自动网格划分和完全嵌入式的设计探索来缩短准备时间
  • 通过单个集成 CFD 仿真平台对最复杂的多物理场应用程序进行仿真

新增功能

  • 使用支持 GPU 加速的扩展求解器,提高速度
  • 通过基于梯度的参数优化更快找到更出色的设计
  • 轻松进行高保真电子动力总成仿真
  • 通过浏览器查看和分享工程设计结果
  • 以及其他功能

探索 Simcenter STAR-CCM+ 功能

Select...

多物理场 CFD

多物理场工程仿真可以精确捕获影响日益复杂产品性能的所有相关物理特性。Simcenter STAR-CCM+ 作为一款多物理场 CFD 软件而设计,使您能够将近似和假设水平降至最低。它提供了全面、准确、高效的流体动力学相关多物理场建模功能阵列。

Simcenter STAR-CCM+ 让您充满信心,相信设计的预测性能将与现实世界的产品相匹配。建模能力不仅包括流体流动和传热,还包括单相和多相流、粒子动力学、反应流、流体-结构相互作用、气动声学、流变学和电动力学建模。

多物理场 CFD-情况说明书

了解客户如何使用 Simcenter STAR-CCM+

侧面印有 “Forsee Power” 徽标的电动巴士,停在城市环境中

预见力量

Forsee Power 使用 Simcenter STAR-CCM+ 来优化锂电池系统并缩短设计时间/成本。

阅读案例研究

网络研讨会:Simcenter STAR-CCM+ 中的 CFD 仿真

了解 CFD 工程师如何通过高保真多物理场 CFD 仿真对当今产品的复杂性进行建模。了解如何使用从 CAD 转向结果分析的自动仿真工作流程,探索完全嵌入式设计的可能性,并探索如何通过灵活的 CFD 软件许可模型使用高性能计算更快地完成任务。

多物理场计算流体动力学仿真软件屏幕截图。

经常问的问题