跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Simcenter EDEM?

选择 Simcenter EDEM,深入了解颗粒物料在一系列操作和工艺条件下如何与搬运设备相互作用。利用这种高性能的离散元素法 (DEM) 软件进行散装材料和颗粒模拟。

利用对材料模型库的即时访问权限

使用 Simcenter EDEM 代表岩石、矿石、土壤和粉末的大量预校准材料模型,快速轻松地开始模拟。

处理复杂的系统,快速取得成果

仿真涉及数百万个粒子的复杂行业规模粒子系统,在 CPU、GPU 和多 GPU 解算器上具有快速且可扩展的计算性能。

无缝集成,实现多物理场和 AI 自动化

将 Simcenter EDEM 与 FEA 和 MBD 工具相结合,扩展您的应用范围。将其与 CFD 工具相结合,对颗粒流体系统进行精确仿真,并利用先进的 AI 优化自动化。

特色功能

模拟任何材质

使用经过验证且计算效率高的多球体方法或我们的行业级多面体粒子解算器,对各种现实世界中的材料进行建模,例如大型岩石、细粉末、颗粒、纤维和片剂。

Simcenter EDEM 功能-模拟任何材质

真实的材质行为

访问一系列经过验证的物理模型,用于表示任何常见的材料行为,例如干性、粘性或可压缩性。将定制物理场与 Simcenter EDEM 的 API 结合使用,进行复杂仿真和高级材料行为,例如湿式涂层、团聚、破损、磁性颗粒等。

simcenter-edem-capability-reaction-reactial-Behavicor-promo-640x480

快速简便的工作流程

使用直观的用户界面设置快速模拟。材料模型库可用于直接访问合适的材料输入。依靠强大的解算器来缩短仿真时间。

Simcenter EDEM 快速简便的工作流程界面显示了旋转鼓中的颗粒数分析。

高级数据分析和可视化

使用大量的内置工具进行可视化和分析。数据导出选项和 Python 库可用于进一步的后处理。

Simcenter EDEM 高级数据分析和平地机仿真中粒子速度的可视化。

CAE 集成

将 Simcenter EDEM 与 FEA 和 MBD 工具相结合,在结构和系统动力学分析中纳入真实的材料载荷。将它们与 CFD 工具相结合,对颗粒流体系统进行精确仿真。

Simcenter EDEM 功能-CAE 集成

行业应用

Select...

滑移装载机、挖掘机、反铲装载机和卡车车身均可处理散装材料,从大型采石场岩石到粘性土壤、磨蚀性矿石或自由流动的颗粒。Simcenter EDEM 使您能够预测材料行为,识别堵塞、泄漏和易磨损区域的风险。它提供精确的材料载荷,可用于 FEA 和 MBD 仿真以实现最佳设计。

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

了解客户如何使用 Simcenter EDEM

标题-Amazone-86914

亚马逊

AMAZONE 利用 Simcenter DEM 和 CFD 技术来优化气动播种技术。

阅读案例分析

探索其他资源

最新博客

博客 | Simcenter EDEM 2026.1 有什么新功能?

博客 | 使用 Simcenter EDEM JSON 格式自动化 DEM 仿真并自定义工作流程。

常见问题解答