跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter RomaI?

Simcenter RomaI 将高保真仿真和复杂测试数据转换为快如闪电、精确的人工智能驱动的降阶模型 (ROM)。它将深度学习与动态系统理论相结合,通过直观的无代码平台提供跨CFD、FEA、DEM及其他领域的实时系统见解。

Simcenter RomaI 使团队能够探索更多设计、更快地进行优化并满怀信心地部署可投入生产的数字双胞胎。

simcenter-romai-why-product-intro-mhero-1280x720

加快每个设计周期的仿真

用精确的深度学习替代品取代计算成本高昂的 CFD、FEA 和 DEM 运行。Simcenter RomaI 可以快速评估复杂系统,从而能够以较低的计算成本进行更广泛的设计探索。

使用无代码 AI 平台进行更智能的建模

直观的无代码界面允许工程师训练、评估和部署基于 AI 的 ROM,无需数据科学专业知识。通过 FMI、C 代码或 DLL 导出,以无缝集成到任何仿真或硬件平台中。

用更少的数据部署精确的数字双胞胎

Simcenter RomaI 将人工智能与动态系统理论相结合,即使来自小型数据集也能提供高精度的模型。构建和部署数字双胞胎,以保持 3D 仿真保真度,同时提高运行速度几个数量级。

智能数据准备和预处理

Simcenter RomaI 提供强大的工具来预处理和过滤原始仿真或测试数据。工程师可以可视化变量相关性,识别异常值并清理数据集以获得最佳模型质量。无论是处理时间序列测试数据还是高保真度 3D 解算器输出,预处理管道都可确保只有最相关的信号才能输入 AI training 引擎,从而最大限度地提高精度。

simcenter-romai 功能智能数据准备和预处理 promo-640x480

自动探索最佳神经网络架构

Simcenter RomaI 支持通过神经网络进行静态和动态模型训练。用户定义输入、输出和状态变量,而该工具会自动探索最佳架构:隐藏层、神经元数量和训练周期。结果:精确的代理模型捕获线性和非线性系统行为,为多学科仿真部署做好了准备。

simcenter-romai 功能自动探索最佳神经网络架构 promo-640x480

模型精度评估和验证

Simcenter RomaI 提供评估工具,用于在部署之前验证经过训练的 ROM。工程师使用目标与预测图、超平面可视化和基于时间的比较来评估准确性。此验证步骤可确保 ROM 忠实地复制高保真仿真或测试行为,从而在将 ROM 集成到系统级工作流程或数字双胞胎中之前充满信心。

simcenter-romai 能力模型精度评估和验证 promo-640x480

支持 FMI 的 ROM 导出和数字双胞胎部署

验证后,Simcenter RomaI 模型导出为 FMI、C 代码或 DLL,以无缝集成到 Simcenter Twin Activate、第三方平台、物联网环境或嵌入式硬件中。部署的 ROM 运行速度比传统仿真快几个数量级,可实现实时数字双胞胎操作、预测性维护、硬件在环测试和多学科优化。

simcenter-romai 功能准备好了 rom-export-en-digtal-twin-deployment-promo-640x480