跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Simcenter 仿真云套件?

Simcenter 仿真云套件是用于仿真过程和数据管理的安全、集中式平台,专为推动产品开发的数字化转型而构建。

它可在本地或云端部署,可与 PLM 和仿真工具集成,以促进全球协作。通过单一门户管理多学科和多保真模型,提供强大的搜索功能、可追溯性和 KPI 驱动的决策。

从后面看,一个皮肤和头发较深的人在笔记本电脑上工作,显示带有红白图表的项目仪表板

集中式仿真过程和数据管理

通过一个安全的门户管理仿真数据、结果和报告。强大的搜索、可追溯性功能、版本控制和由 KPI 驱动的仪表板允许在整个企业中提供结构化、受控的仿真数据。

无缝协作和生态系统集成

通过与 PLM 系统和第三方仿真工具无缝集成的开放架构促进全球协作。基于角色的访问控制和文件版本管理使所有利益相关者保持一致。

加快数据驱动的决策制定

从仿真结果中提取 KPI,并通过集成的仪表板对其进行可视化。自动报告使工程团队能够在整个产品开发生命周期中做出更快、更明智的决策。

特色功能

灵活的本地部署和云部署

在您自己的基础架构上部署或利用云资源,只要满足您的企业需求即可。现代的 Web 原生架构确保团队可以随时随地安全地访问项目和仿真模型。无论是按需扩展计算还是保持对本地敏感数据的控制,Simcenter Simulation Cloud Suite 都能适应您不断变化的基础设施战略。

示意图说明了通过线路连接的服务器、数据库、云服务和安全锁的网络架构。

第三方应用程序集成

利用供应商中立的开放架构来实现最大的灵活性。与数据源和第三方应用程序集成,包括需求管理系统、材料数据库、CAD 和 PDM 平台。通过将仿真与更广泛的工程工具链连接起来,Simcenter Simulation Cloud Suite消除了数据孤岛并加速了端到端的产品开发工作流程。

软件集成仪表板的屏幕截图,带有深色侧边栏菜单和显示各种应用程序卡的主内容区域。

高级过程自动化

自动化仿真工作流程以减少手动工作并加快设计周期。简化的审查和签核流程体现了最佳实践,而自动网格划分、模型设置和后处理可消除重复任务。开放脚本功能允许团队自定义自动化工作流程,以匹配特定的工程流程和组织标准。

simcenter-simulation-cloud-suite-高级流程自动化-promo-640x480

自动报告和 KPI 评估

通过自动报告系统地捕获和表示重要的仿真数据。直接从仿真结果中提取 KPI,并通过集成的仪表板进行显示,从而实现更快、更明智的工程决策。从概念设计到详细的生产管理,数字资产管理能力进一步加强了生产阶段的知识重用。

“子框架静态刚度” 分析工作空间的屏幕截图,显示了包含各种指标的 KPI 摘要,左侧还有一个分层导航菜单。

HPC 集成和资源管理

通过跨本地集群和云基础架构的集成 HPC 资源管理,最大限度地提高仿真吞吐量。通过统一门户提交、监控和管理计算作业,确保最佳的资源利用率。与云无关的架构允许团队在不中断既定的仿真流程或数据工作流程的情况下按需扩展计算能力。

软件界面的屏幕截图,其左侧边栏为深色,“OpiStruct” 配置文件设置的中心表单以及显示文件目录的右侧面板。