Skip to main content

点击下载产品手册

深入了解该产品的特性与功能。

为何选择 IE FC 180 2X2 RJ45 连接器 SMART?

工业以太网快速连接 RJ45标准接口金属连接器, 180 出线, 适用 2x2 工业以太网线,10/100Mbit/S 网速。支持快速连接技术,三步快速安装,不锈钢弹片让现场连接快速可靠;接线防错设计,接线端设置颜色标识和观察孔,有效防止接线错误。

核心功能

全金属外壳有效抗电磁干扰

全金属外壳有效抵抗电磁干扰,让通讯更顺畅。

A solid green background.

镀金PIN针,有效降低接触电阻,信号传输零卡顿。

本连接器的所有PIN针都由全铜材质,为了有效降低连接时的接触电阻,增加导电性,在金属铜外表面镀有一层金。

A metallic connector-like component is shown against a plain, light background.

Get started