Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN 是一款紧凑型模块化输入/输出,采用 PROFINET 连接,防护等级为 IP65/IP67,可直接在机器上进行无机柜安装。即使在恶劣的环境条件和-40°至+60°C的温度下,专业的全密封锌加压外壳也能为您提供理想的保护。它在机械上非常坚固,可抵抗振动、灰尘、油或湿度,因此也适合在户外使用。由于获得了 ATEX 认证,ET 200eco PN 还可用于区域 2 以下的危险区域。

主要好处

获得灵活性

SIMATIC ET 200eco PN 配置灵活,安装简单。集成的 2 端口交换机支持线路拓扑集成。M12-L 连接器通过更高的电流容量和更长的电缆覆盖范围简化了电源。

获得灵活性

SIMATIC ET 200eco PN 特别紧凑。得益于实用的外壳形式,这些设备可以正面安装或向侧面旋转 90 度,以实现空间的最佳利用。

获得灵活性

IP65/67 和 IP69K 的锌合金外壳适合在恶劣的环境条件和 -40 °C 至 +60 °C 的温度下使用。最大的抗振动、防尘、防油和防潮能力确保了较长的使用寿命。

特色功能

全新 SIMATIC ET 200eco PN 功能概述

开始吧