all
SIMATIC IPC MD-34A
高性能工业平板电脑可帮助您仅使用一台设备访问实时数据。无论是在现场还是室外,都可以利用监控、控制功能和多任务处理功能等辅助功能。
我们的 SIMATIC 高性能工业平板电脑和笔记本电脑具有您在现场所需的坚固功能,是您身边的强大伴侣。无论您是从事内部物流还是服务业,都能让您在工业应用中的工作更快、更灵活。
这款坚固、性能优异的笔记本电脑和平板电脑非常适合办公室工程设计以及自动化系统的调试、维修或维护。在两个 SIMATIC Mobile 设备之间进行选择:
SIMATIC Mobile Devices 可抵抗冲击、振动和电磁干扰。用于制造业、现场服务、交通和物流、零售、供应和处置公司以及紧急服务。
MD 34A 具有 Wi-Fi 6 连接、蓝牙 v5.3 兼容性、射频识别和条形码扫描器。MD 57-A 具有用于直接连接机器和系统的集成接口、HDMI 连接和 USB 扩展坞。
电池续航时间长、重量轻以及在运行期间可以更换电池的选项可让您在现场访问数字作品。
高性能工业平板电脑可帮助您仅使用一台设备访问实时数据。无论是在现场还是室外,都可以利用监控、控制功能和多任务处理功能等辅助功能。
使用这款高性能工业编程器,为移动使用做好准备。通过 PROFIBUS、PROFINET 和串行连接可以与机器和系统进行通信。在设备中对 SIMATIC 存储卡进行了重新编程。
高防护等级 (IP65),符合 MIL-STD-810H 标准,可在极端条件下表现良好。工业平板电脑专为 -20 到 +60 °C(在适配器模式下)的工作温度而设计。