Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC RF600?RF600

SIMATIC RF600 是西门子先进的超高频 RFID 系统,用于工业自动化和物流,可提供实时的透明度和效率。RF600它提供长达 8 米的长读取范围、快速的批量读取,并通过 OPC UA、PROFINET 和 Ethernet/IP 与 SIMATIC 控制器、TIA Portal 和云平台无缝集成。全面的产品组合包括:

  • 读卡器:RF610R 和 RF615R 用于紧凑型设置,RF650R 用于中档设置,RF680R 用于高性能
  • 天线:RF615A 和可灵活安装的外部天线
  • 标签:RF642L 和 RF645T 用于金属表面,RF682T 用于高温环境

SIMATIC RF600 专为恶劣条件而设计,符合 RED 3.3 标准,可减少停机时间、加快流程,并可轻松扩展到全球运营中。RF600

关键优势

提高运营透明度

带有读取器、天线和标签的端到端 UHF RFID 可追溯性可确保生产和物流过程中的准确识别和流量控制。

减少工程和部署工作量

集成协议(OPC UA、PROFINET、EtherNet/IP)和网络工具简化了从调试到服务的所有产品组合组件的设置和诊断。

以工业级灵活性进行扩展

种类繁多的读取器、天线和标签(包括紧凑型和高温选项)可适应不同的环境和全球合规标准。

特色功能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。