Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMATIC RF200/RF300 高频 RFID 系统?

SIMATIC RF200 和 RF300 构成了西门子 HF RFID 系统的核心,可确保可靠识别、数据透明度并符合 Red 3.3 的生产和内部物流。这些读卡器可与 SIMATIC 和 TIA Portal 无缝集成,为快速调试提供标准接口。RF200 是经济高效的中等性能任务的理想之选,而 RF300 为要求苛刻的环境提供高速、大内存和高级诊断功能。它们与转发器、外部天线、通信模块和 IO-Link 主站相结合,可创建针对自动化需求量身定制的灵活、可扩展的解决方案。

主要好处

提高流程透明度

RF200 和 RF300 实现了生产和内部物流的端到端可追溯性,从而提高了质量和合规性。

加快吞吐量和灵活性

RF300 为要求苛刻的线路提供高速数据传输和大容量内存,而 RF200 为标准任务提供经济高效的性能。

简化集成和可扩展性

两个系列均通过 IO‑Link、PROFINET、PROFIBUS 或以太网进行连接,并与 SIMATIC 和 TIA Portal 无缝集成,便于扩展。

特色功能