跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC WinCC Unified View of Things?

配置简单,工具集成,可完全集成到 S7-1500 控制器中:借助 WinCC Unified View of Things,您现在还可以使用该控制器执行基本的可视化任务。

关键优势

1767a945-19de-4511-8662-9205ead75532-wincc-事物视图图标易于使用-640x360

无需编程知识即可进行配置

使用 TIA Portal 中直观的拖放编辑器高效实现 S7-1500 网络服务器的网络可视化。

8764e892-8f9d-4cf1-afbb-0d64f9070509-wincc-事物视图图标一致性-640x360

SIMATIC WinCC Unified 系统的一部分

可以使用 WinCC Unified 的基本对象,从而确保与其他基于面板或 PC 的可视化效果的一致性和可重用性。

a7a95445-84de-4ea0-a987-595266e03da9-wincc-事物视图图标集成-640x360

集成到 SIMATIC S7-1500 PLC S7-1500

当机器处于复杂基础架构中,难以在现场安装 HMI 面板时,为所有 SIMATIC S7-1500 控制器创建简单的网页可视化。S7-1500

特色功能

了解其他人如何使用 View of Things

可视化 Prinzipschritt

瑞士联邦道路局 (FEDRO) | 数字双胞胎提高了苏黎世隧道的安全性

在公园里度过安静的夜晚,而不是噪音、灰尘和废气:施瓦门丁根公路隧道连接苏黎世 12 区的两部分,为整个社区增值。Siemens 正在帮助确保隧道中的通风系统为任何可能发生的事情做好准备。

常见问题解答

该图显示了一家工厂,上面有网络安全盾牌,表明了安全的工业运营。

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。