SIMATIC WinCC 统一系统
Visualization 可实现流畅的操作、更高的机器透明度、便捷的 IT/OT 集成,以及适用于各个维度的正确系统:从小到大,从标准化到个性化,从可视化到垂直集成。
探索所有功能,了解 WinCC 统一系统的广泛可能性。
Visualization 可实现流畅的操作、更高的机器透明度、便捷的 IT/OT 集成,以及适用于各个维度的正确系统:从小到大,从标准化到个性化,从可视化到垂直集成。
我们的最新版本提供了许多新功能,可提高机器透明度并改善机器和设备的控制和操作。
向 WinCC Unified 进行现代化改造,使您的 HMI 系统适应未来。
现代可视化系统对于决策、流程优化和规划至关重要。升级以增强系统的力量、开放性、灵活性和透明度,从而提高公司的经济可持续性。
本报告详细介绍了使用 SIMATIC WinCC Unified 对 HMI 应用进行现代化改造的关键考虑因素和见解,可帮助您专注于关键领域,实现有效的现代化。
在这里,您将找到有关培训、教程、演示和一般提示的详细信息,这些信息将帮助您入门。请注意:如果您已经拥有有效的 WinCC 工程许可证,则该许可证对相应的 WinCC 统一工程也有效。