Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMATIC WinCC Unified Engineering?

SIMATIC WinCC Unified Engineering 是一款高效的工程软件,可用于为从单台机器到整个工厂的任何应用创建可视化效果。无论您是想设计基于面板、边缘或 PC 的 HMI 还是 SCADA 应用,SIMATIC WinCC Unified Engineering WinCC Engineering 均提供 TIA Portal 框架,可为所有自动化任务(包括机器、生产线和工厂可视化)提供一致、高效、直观的解决方案,包括大量的仿真和测试功能。专用库和模板可帮助您简化工程设计并提供最佳可用性。

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

关键优势

597fac07-73e6-446a-9f00-130fc01d3da1-wincc-Unified-unified-system-any-time-640x360

受益于现代用户界面和工程效率

现代网络技术为面向未来的用户界面提供了卓越的可用性和适应性。高效的工程设计可帮助您创建 HMI 或 SCADA 解决方案,以最小的努力提供最佳可用性。

1db0e4e0-4bbe-4a2c-a899-89a4a7e32528-wincc-统一系统功能控制集 640x360

通过标准化管理复杂性

使用成熟的库和模板创建标准化的 HMI 解决方案,从而节省工程时间、降低错误风险、降低维护成本、提高运营效率并缩短 training 时间。

9bfdc6d8-c014-49f5-8ad8-faf69d42a15b-wincc-统一系统功能自动工程-640x360

享受先进的开放性和连接性

利用 TIA Portal Opension 实现工程任务自动化,使用 Sivarc 在 TIA Portal 中使用程序块和生成模板自动为多个 HMI 设备和 PLC 创建可视化效果。

特色功能

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

无缝的可扩展性和兼容性

SIMATIC WinCC Unified Engineering 支持所有应用,从基于面板的配置到扩展的 SCADA 解决方案,以及所有类型和尺寸的 SIMATIC HMI 设备;它还兼容以前的版本,以确保投资安全。

综合测试和模拟

您的所有 HMI 项目元素、选项和交互都可以在集成仿真环境中进行测试,无需连接硬件即可轻松进行优化和故障排除。所有必需的组件(人机界面、可编程控制器等)都可以在 TIA Portal 中进行仿真。

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

集成设计支持

使用免费的 SIMATIC HMI Template Suite 在几分钟内创建现代、直观的人机界面设计。SIMATIC WinCC Unified Corporate Designer 使您即使通过与用户体验设计人员合作也能实现定制风格。基于 HMI 库集中创建、导出、导入和维护用户定义的样式。

可按需扩展

WinCC Unified JS 连接器允许为您的全球 JavaScript 使用 Visual Studio Code 开发环境。受益于对 WinCC Unified JavaScript 运行时模型和工程代码片段的全面支持。您还可以使用自定义 Web 控件将自己的控件添加到 SIMATIC WinCC Unified 可视化解决方案中。

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

建立分布式配置

借助 WinCC 统一协作,您可以将 TIA Portal 中 HMI 面板或基于 PC 的 WinCC Unified 站中的图像和警报直接打印到可视化中,从而实现无缝集成和统一可用性(例如,用于线路可视化)。你还可以从 WinCC V8 访问 WinCC Unified 图像或数据。

了解其他人如何使用 WinCC 统一工程

常见问题解答

探索其他资源和相关产品

下载

目录 | HMI 系统/工业计算

下载 | WinCC Unified:手册、安装和更新

白皮书 | 工业 HMI 设计:与企业设计师一起改善用户体验

支持

信息 | 最新消息和免费试用

TIA 文档 | WinCC 统一

SiePortal | SIMATIC 模块类型包 (MTP)-概述

SiePortal | SIMATIC WinCC Unified-概述

媒体和出版物

博客 | 你错过了下一代可视化的好处吗?

博客 | 设计与众不同

博客 | 你应该对可视化系统进行现代化改造的 4 个理由

视频 | 通过标准化管理复杂性

该图显示了一家工厂,上面有网络安全盾牌,表明了安全的工业运营。

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。