Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
图片-ONE-能源管理

SIMATIC Energy Manager PRO V7.7 有什么新功能?

2026 年 9 月 10 日 | 上午 9 点至上午 10 点(CEST)英语

2026 年 9 月 10 日 | 下午 3 — 4 点(欧洲中部标准时间)德语

为何选择 SIMATIC Energy Manager?

SIMATIC Energy Manager:您的能源数据,随时随地。
SIMATIC Energy Manager 可适应您的基础架构,提供量身定制的功能。

  • 本地: 完全控制,无缝的 IT 集成。
  • Industrial Edge: 实时机器级处理,即时见解。
  • Insights Hub(云): 可扩展的跨位置访问以进行集中评估。

使用 SIMATIC Energy Manager 满足效率要求并减少二氧化碳排放。

Siemens SIMATIC 能源管理企业产品碳足迹信息图。

有效的能量监控和能量控制

  • 将数据转化为见解和关键绩效指标,以做出明智的决策
  • 为所有利益相关者定制仪表板和报告
  • 直接在仪表板中分析数据,无需额外设置
  • 确定优化潜力以持续提高效率

目标座舱、企业和产品的碳足迹

  • CCF 驾驶舱可全面了解排放情况
  • PCF 驾驶舱包括上游排放和自有排放,符合 ISO 14067
  • 定义目标并了解目标实现情况的概述,并根据VALERI验证措施

IT/OT 集成

  • 记录能源和介质使用情况(电、气、水、压缩空气等)
  • 整合来自机器、SCADA、BMS、ERP、MES 的数据
  • 支持 OPC UA、Modbus TCP、MQTT、通用接口
  • 为可持续发展和 ESG 报告提供数据
能源管理器 Mindsphere-app-v2-3311x1862

SIMATIC Energy Manager Demo Server

在我们的演示服务器上探索 SIMATIC Energy Manager 软件的功能。

特色功能

全面的 KPI 引擎支持和基准测试

  • 关键关键绩效指标的计算,包括单位千瓦时、二氧化碳/产品、峰值负载和待机功耗。
  • 比较生产线、班次和工厂,以确定性能差异和优化潜力。
  • 将能源数据与生产数据(例如机器状态、批次和输出)进行情境化。
  • 端到端的数据协调、仪表管理和数据清理,确保获得可靠的见解。
一名男子研究显示自动测试的计算机屏幕,其中包含有关关键绩效指标计算和基准测试的信息。

通过成本优化最大限度地节省开支和提高效率

  • 准确的发票验证以消除不一致之处
  • 为您的团队提供成本中心会计功能,以提高认知度
  • 以数据为依据的预测预算和优化能源采购
  • 灵活的生产计划,以利用负担得起的能源

转变成本优化方法——立即开始更明智地储蓄!

f9150d03-27b1-4763-aac7-e9506e852254-Simatic-Energy Management-kosten-verbrauchstransparenz 原装

目标实现和测量符合 VALERI (DIN 17463)

  • 定义目标并持续监测目标实现的进展。
  • 根据瓦莱里(DIN 17463)系统地记录、评估和跟踪效率措施。
  • 计算盈利能力和投资回报率,以支持以数据为导向的效率举措优先级排序。
  • 使用之前/之后的比较来证明影响、节省成本和性能改进。
dc33725b-948b-4a52-89c4-9bc875c065dd-Simatic-能源管理-MassnahmenManagement 原创

符合 ISO 50001

  • 确保遵守 ISO 50001 以及使用经过验证的标准化分析工具来满足其他监管要求。
  • 根据以下条件进行基线分析 ISO 50006 衡量和跟踪能源性能的改善。
  • 导出经过验证的数据,以满足环境、可持续性和财务报告需求。
  • 利用透明、可随时进行审计的见解,积极支持能源审计和合规活动
28b75459-5a7f-4e36-ae07-1ca32697f7ae-模拟能量管理图形无文本 1920x1080

数据安全性和可扩展性

  • 使用全面的角色和权限控制数据访问权限,确保用户只能看到与他们相关的内容。
  • 提供基于角色的个性化视图,重点关注每个用户所需的数据和功能。
  • 通过企业级安全性实现安全的云或边缘部署,完全符合 ISO 27001 标准。
5f4c3321-9baf-4747-bca7-e2233c9772b8-数据安全性和可扩展性无文本 1920x1024

了解其他人如何使用 SIMATIC Energy Manager

energy-manager-video-thumbnail-8257937e-39cd-48a0-870a-f2286233711a-mhero-1280x720

代傲航空 | 通过能源管理迈向碳中和航空

创新设计符合最大能量透明度:必须以可持续方式生产轻质飞机舱侧壁等可持续产品。通过 SIMATIC Energy Manager,代傲航空实施了负载管理,减少了能源消耗和二氧化碳排放,推动了气候中和航空的发展。

常见问题解答

其他资源和相关产品

产品详情

SiePortal | 产品概述
TIA Selection Tool | 产品配置
媒体中心 | SIMATIC 能源管理

工具和下载

手册 | SIMATIC 能源管理器
招标规格 | Energy management 系统
目录 | 人机界面系统

支持

证书 | SIMATIC Energy Manager
应用示例 | SIMATIC Energy Manager
产品备注 | SIMATIC Energy Manager

该图显示了一家工厂,上面有网络安全盾牌,表明了安全的工业运营。

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。