Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
显示名为 Simatic Energy Manager 演示服务器产品的网站的屏幕截图。
自动化软件

SIMATIC 能源管理

利用 SIMATIC 能源管理,在提高效率和满足合规报告要求的同时,可以节省成本。

智能能源管理

高效、智能的能源使用

借助西门子的开放能源情报,节省能源成本并减少工业系统的排放。全面、可扩展的 SIMATIC 解决方案可跟踪整个系统的能耗数据并实现关键控制自动化,以节约能源、满足报告要求和实现可持续发展目标。

该投资组合包括:

  • Energy Manager: 借助记录和分析工厂系统和产品生命周期能耗的数字解决方案,保持竞争力和合规性。
  • 演示服务器: 要查看潜在的效率提升,请试用我们服务器上的 SIMATIC 能源管理功能。
  • 媒体中心: SIMATIC 的数字培训平台帮助公司推进能源效率目标,从能源数据跟踪到气候控制自动化。

探索产品

SIMATIC 能源管理解决方案跟踪消耗数据,以最大限度地减少浪费、优化流程并缩小企业碳足迹。

SIMATIC 可持续发展优势付诸实践

了解 SIMATIC 如何通过资源透明度和端到端 OT/IT 集成来帮助可持续产品开发。聆听航空创新者解释他们如何在各个地点使用 SIMATIC 同步能源报告和节能措施来减少排放。

经常问的问题

SIMATIC 能源管理如何推进脱碳?

SIMATIC 能源管理有助于减少任何系统、产品或工厂的二氧化碳排放。从自动碳足迹记录到报告减排目标的进展情况,SIMATIC 软件利用数据实现工业过程的脱碳。

SIMATIC 能源管理如何实现成本节约?

通过 SIMATIC 能源管理,对能耗的数据洞察可以推动效率测量。检测昂贵的能源浪费可以立竿见影,而改变生产步骤可以减少总体能源消耗。自动成本分配可优化能源使用,透明的盈利能力计算有助于最大限度地提高投资。

SIMATIC 能源管理如何帮助满足监管报告要求?

完全可追溯和可审计的 SIMATIC 数据符合 CSRD 报告要求和供应链的范围 3 数据提供。SIMATIC 接口经过标准化,可与 ESG 工具和审计平台配合使用,并且符合欧盟分类法、ISO 50001、eNEFG、GEG 和其他行业法律标准。