Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

windesk.fm Computer Aided Facility Management Solution 技术支持 Signum TTE

Signum TTE 是一家计算机辅助设施管理软件生产商。在设施管理方面,我们认为业主、用户、服务提供商、开发商和投资者应该获得无缝和互联的体验。windesk.fm 借助 CAFM,我们将设施管理解决方案整合到一个通用信息平台上,从而连接建筑、人员和流程。windesk.fm CAFM 解决方案平台中包含的 windesk.fm CMMS 应用程序已与西门子 DesigoCC 进行了高级集成。<br/>单独运行或集成在 windesk.fm CAFM 解决方案平台上的应用程序:CMMS、软件设施服务、集成 DesigoCC 的 FM 解决方案、windesk.fm 平台上基于物联网的智能应用程序、共享办公管理<br/>

原因何在 计算机化维护管理系统?

windesk.fm CMMS 是一个强大的平台,可利用物联网和人工智能技术简化资产、空间和维护管理。它通过现代化的数字维护流程、高效的人员管理和工单跟踪来增强工作流程。该系统通过实时数据和分析简化了维护计划,同时支持数字仓库、材料和合同管理。用户可以快速创建检查和清单,从而提高报告效率。借助移动应用程序支持,它提供了操作灵活性。预测性维护分析数据以降低成本、提高性能并集中维护工作。Windesk.fm 还促进智能设施管理、可持续能源使用、合同合规和客户满意度,使其成为企业强大而高效的解决方案。

优势

  • 减少停机时间、优化成本并延长资产寿命
  • 提高清洁等非技术任务的服务效率
  • 利用物联网数据节省能源,进行主动维护
  • 通过记录实时运营数据来提高生产力
  • 集中管理 HVAC、安全和照明控制等系统
  • 提供见解和指标以增强运营决策

特色功能

探索资源和相关产品