统一的应用方法(一种工具、一种认证和统一的硬件)可简化微电网和光伏控制的集成,以及与Electrification X(用于对电气化基础设施进行数字监控的基于云的物联网/SaaS平台)的无缝集成。
这为您带来了优势:
- 缩短项目规划时间 简化的工作流程消除了跨多个平台的冗余配置
- 加速完工 得益于单一工程工具,调试速度更快
- 经得起未来考验的运营
模块化设计支持未来的用例 - 降低 training 成本 掌握单一平台取代了对多个系统专业知识的要求

统一的应用方法(一种工具、一种认证和统一的硬件)可简化微电网和光伏控制的集成,以及与Electrification X(用于对电气化基础设施进行数字监控的基于云的物联网/SaaS平台)的无缝集成。
这为您带来了优势:

高级电池管理支持多种电池组配置,提供实时健康监控,以实现安全可靠的运行,并支持与各种电池技术的无缝集成。
电源控制独立于硬件,可在标准平台和现有设备上运行。它将软件与硬件分离,无需停机或更换硬件即可实现无缝升级和未来扩展。
通过先进的控制和优化,Power Control 通过实时平衡发电和需求来提高可再生能源的利用率,从而实现更多的本地绿色能源整合,同时保持电网稳定。
电网支持功能可在频率偏差期间进行主动功率控制。功率遵循 P (f) 特性,在频率下降时最大输出会降低。FSM 和 LFSM 确保受控的频率响应。
资产和系统监控为具有启动/停止功能的系统提供手动和自动控制。SICAM‑HMI 仪表板显示工厂状态,由记录、事件和警报列表以及趋势视图提供支持。
SICAM 电源控制提供端到端 IPsec 安全,符合 NERC CIP、ISO/IEC 27001、IEC 62443 和 IEC 62351 标准,并支持 IEC 61850、IEC 60870‑5‑5‑101/104 和 Modbus TCP 等标准协议。
SICAM Power Control 提供可靠的光伏电站控制、精确的主动和无功功率管理,以及电池和混合装置的无缝集成。其模块化、独立于硬件的设计可确保快速调试、电网合规性以及不断增长的太阳能产品组合的未来可扩展性。

SICAM 电源控制支持可靠的 BESS 控制、充电状态管理、调峰和电网支持功能。其模块化、独立于硬件的设计可确保独立或混合电池系统的快速集成、安全运行和可扩展性。

SICAM Power Control 支持电力公用事业对可再生和混合资产进行可靠的电网兼容控制,平衡发电、存储和负载。其可扩展、独立于硬件的平台可实现安全操作、快速调试并无缝集成到 DSO 和 TSO 环境中。