Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择SIAPP?

SIAPP 将 SICAM A8000 CPU 的性能用于多达三个应用程序,无需物理接口即可完全访问所有 RTU 数据。A8000

SICAM A8000 设备系列用于整个能源供应链,用于控制、远程控制和自动化。A8000SIAPP 现在支持额外的功能,可以专门为您的应用定制 SICAM A8000。A8000

按照SIAPP的结构方式,您只需要:

  • 硬件 SICAM A8000 CP-8031 或 CP-8050 A8000
  • 1 个 SIAPP 许可
  • 来自 “Github” (https://github.com) 的 SIAPP SDK(软件开发套件)
  • 使用提供的应用程序编程接口 (API) 进行编程和测试

你将能够:

  • 将 SIAPP 构建为 Docker 镜像
  • 通过 SICAM WEB 或 SD 卡将 SIAPP 加载到 CP-8031 或 CP-8051
  • 在 SICAM A8000 CP-8031 CPU 上运行 1 个 SIAPP 应用程序 A8000
  • 在 SICAM A8000 CP-8050 上并行运行多达 3 个 SIAPP 应用程序 A8000

主要好处

节省硬件并减少备件

在一个可靠而强大的中央处理器 (CPU) 上整合各种服务。

减少维护停机时间

通过容器部署快速轻松地修补服务。

提高可用性

将中央客户服务和自主执行分发到

分别是 SICAM A8000 CP-8031 和 CP-8050。A8000

特色功能

特点和功能

探索资源

开始吧