跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
戴着安全帽的能源工作者面带微笑,在深蓝色背景上覆盖着风格化的Siemens “X” 图案。

Siemens 参展 Enlit 欧洲,11 月 10 日至 12 日,维也纳 A.A50 号展厅

了解人工智能驱动的电网如何解锁多达 30% 的容量,同时将停机时间减少多达 30%。

为何选择 SICAM Power Control?

SICAM Power Control 为不断增长的可再生发电、储能和分布式能源的电力系统提供智能、灵活的控制。它将光伏电站、电池储能系统、混合电厂、微电网和工业电源应用的管理统一到一个模块化平台中。它建立在 SICAM 8 电力自动化平台上,随着运营需求的变化,它支持高效的设计、调试和系统扩展。SICAM Power Control 集成 SCADA 功能和与 Electrification X 的连接,有助于降低复杂性、提高运营效率,并在各种应用中实现可靠、可扩展且面向未来的能源管理,提高性能和弹性,为全球运营商和资产所有者创造长期价值。

关键优势

智能能源 — 真正的商业价值

通过在一个灵活的平台上智能控制发电、存储和负载,最大限度地提高可再生能源整合,降低运营成本并增强弹性。

为更具弹性的未来提供动力

将可再生能源、存储和传统资产整合到一个解决方案中,以提高效率、提高独立性,并实现可靠、面向未来的能源运营。

可释放更多价值的控件

通过灵活的自动化、优化的调度和集成监控,将系统复杂性转化为机遇,从而实现更安全、更智能、更经济的运营。

特色功能

温德尔微电网无人机

网络研讨会:公用事业微电网解决方案

Siemens SICAM 提供弹性、高效且可扩展的能源:
杜克能源加入西门子专家的行列。

用例

适用于工厂的 SICAM Power Control

启用诸如此类的用例

  • 调峰(仅限一代)
  • 峰值扩散(仅限一代)
  • 斜坡速率控制
  • 平滑可再生能源
  • 拥塞管理
  • 套利

对您的光伏电站实现可靠、符合电网规范的控制和监控,从而实现稳定、经济的成功运营。

光伏电站插图
用例

适用于微电网的 SICAM Power Control

启用诸如此类的用例

  • 调峰(生成和负载)
  • 时间轴控制(生成和加载)
  • 自我消费优化
  • 减少需求费用
  • 电价优化
  • 岛屿行动

控制复杂的能源系统,降低运营成本,最大限度地提高现有资产的价值。

微电网插图