Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

CIGRE 2026

加速电网转型的技术 | 2026年8月23日至28日在巴黎举行

为什么 SICAM FSI-V2?

SICAM FSI-V2 是一款用于架空线路配电网络故障检测和指示的传感器。它可以可靠地检测中压电网中的故障,并在设备上提供清晰的可视 LED 指示。

架空线路网络需要可靠的故障定位和信号,以应对短路和接地故障。SICAM FSI-V2 提供精确的故障检测和定位,帮助您的团队快速识别和响应问题。

减少停机时间和巡逻时间,以节省成本并提高运营效率。其扩展的可见性允许远距离定位故障,可更换电池的10年使用寿命可确保持续的性能。

关键优势

降低运营成本

通过快速定位故障,最大限度地减少停机时间并缩短巡逻时间。显著削减成本并允许更快地恢复服务,从而优化您的运营预算和资源分配。

增强人员安全

快速识别故障位置以提高人员安全性并减少对危险条件的暴露。有效管理故障,延长分配资产寿命并保护关键基础设施投资。

提高网络可靠性

通过最大限度地减少停机时间和频率来提高网络的可靠性,SAIDI和SAIFI指数的改善反映了这一点。为您的客户提供更稳定的电力供应并增强整体电网性能。

特色功能