Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
两名工程师在桌面屏幕上查看一台装有 SICAM 8 软件的显示器。

用于功率控制的 SICAM 变电站自动化平台

全面的解决方案,无论能量流向何处,均可加速数字化转型。这个模块化、最先进的平台简化了电力自动化,实现了弹性、高效和可持续的运营。

构建您的 SICAM 8 解决方案

配置和探索模块化 SICAM 8 平台以满足您的电力自动化需求。

安全、有弹性的自动化

一体化电源解决方案

SICAM 是一个通用的硬件和软件平台,可简化工业、电网和可再生能源应用的电力自动化。它可以帮助您实现气候目标,确保网络安全并优化人员配置。

SICAM 提供:

  • 硬件: 利用网格传感器和自动终端单元提高网络透明度并满足较高的网络安全标准。
  • Software: 使用独立于硬件的解决方案创建虚拟测试设置、扩展系统并提高弹性。
  • 工具: 通过安全、集中和高效的配置和管理,简化设备设置、许可证管理和工程任务。
  • 应用程序: 通过对工业、光伏和电网应用进行快速、灵活和可靠的控制,增强电力稳定性、负载管理和可再生能源集成。
An open power distribution cabinet on a house-lined street.

探索产品

附加组件通过先进的监控、控制和优化扩展了 SICAM 的功能,以实现可靠的电网、可再生能源集成和高效的负载管理。模块化平台可增强弹性、网络安全、物联网连接和可扩展部署。

Select...

SICAM 8 电源自动化培训

加入 SICAM 8 网络研讨会 trainings,探索扩展的电力自动化平台。查看应用程序并观看动手工程课程,了解如何根据本地需求定制全球产品、加快应用程序部署并通过最大限度地减少硬件和维护来降低成本。

包括铁路和风力涡轮机在内的不同电力供应应用的图片,标题为 “能量流向何处”。

常见问题解答

发现各种可能性